Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ascendor
Description
PLG7 - plate-forme monte-escalier
Nomenclature
PLG7-ST-1500-1600-6--INW-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N-N-900-1500-170-1000x800-R-RAL 9006
Numéro d'article
PLG7-ST-1500-1600-6--INW-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N-N-900-1500-170-1000x800-R-RAL 9006
Nom du projet
nom
PLG7
l'angle d'inclinaison
0-47 °
la capacité de charge
largeur de l'escalier
mm
Entrez la valeur pour B
largeur de l'escalier
mm
cm
inch
ft
espace devant les escaliers
mm
Entrez la valeur pour PT
espace devant les escaliers
mm
cm
inch
ft
étapes info
Toutes les marches, à l'exception de la première, doivent être égales. Cela signifie qu'elles doivent toutes avoir la même profondeur et la même hauteur.
verticale
mm
Entrez la valeur pour V
verticale
mm
cm
inch
ft
horizontal
mm
Entrez la valeur pour H
horizontal
mm
cm
inch
ft
hauteur de la première marche
mm
Entrez la valeur pour ES
hauteur de la première marche
mm
cm
inch
ft
Nombre d'étapes
Entretoises murales
Lieu d'installation
Télécommande portable
Support mural pour télécommande manuelle
Télécommande murale
Siège pliant en acier inoxydable
Unité d'entraînement en acier inoxydable, surface poncée avec grain 240
3ème rampe d'accès montée à l'avant
Couleur
rampe d'accès étendue, longueur 300mm, rez-de-chaussée
Film adhésif à impression numérique, appliqué sur le dessous de la plate-forme
Éclairage LED RVB / signal optique d'avertissement de la batterie
Fonction d'appel d'urgence avec connexion vocale GSM (sans carte SIM)
jeu de 2 batteries supplémentaires (recommandé à partir du rail de 6m)
Module de sortie vocale
ouvrir / fermer la plate-forme
Taille de la plate-forme
mm
position de la plate-forme
position
Dimension A
351.4
niveau de détail
LOD cible
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Type Code: PLG7-ST-1500-1600-6--INW-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N-N-900-1500-170-1000x800-R-RAL 9006
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architecture
LOG: 300
Physical Properties:
Enrichi pour le BIM:
Uniclass2015
65 80 28 21 - Escalators:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-50 05 17 Escalators:
OmniClass
23-23 11 13 - Escalators:
CIBSE PDT
Escalator:
BIM categories
Escalators:
Delivery Countries
Autriche:
Allemagne:
Suisse:
eclass
36-46-04-02 - Escalator: