Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ascendor
Descripción
PLG7 - plataforma salvaescaleras
Lista de materiales
PLG7-ST-1500-1600-6--INW-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N-N-900-1500-170-1000x800-R-RAL 9006
Número de artículo
PLG7-ST-1500-1600-6--INW-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N-N-900-1500-170-1000x800-R-RAL 9006
Nombre del proyecto
nombre
PLG7
ángulo de paso
0-47 °
capacidad de carga
ancho de escalera
mm
Enter value for B
ancho de escalera
mm
cm
inch
ft
espacio frente a las escaleras
mm
Enter value for PT
espacio frente a las escaleras
mm
cm
inch
ft
pasos info
Todos los escalones, excepto el escalón 1, deben ser iguales. Esto significa que todos deben tener la misma profundidad y altura.
vertical
mm
Enter value for V
vertical
mm
cm
inch
ft
horizontal
mm
Enter value for H
horizontal
mm
cm
inch
ft
altura del primer escalón
mm
Enter value for ES
altura del primer escalón
mm
cm
inch
ft
Número de pasos
Separadores de pared
Lugar de instalación
Mando a distancia
Soporte de pared para mando a distancia manual
Mando a distancia de pared
Asiento abatible de acero inoxidable
Unidad motriz de acero inoxidable, superficie lijada con grano 240
3ª rampa de acceso frontal
Color
rampa de acceso prolongada, longitud 300mm, abajo
Diseño de película adhesiva de impresión digital, aplicada a la parte inferior de la plataforma
Iluminación LED RGB / señal óptica de aviso de batería
Función de llamada de emergencia con conexión de voz GSM (sin tarjeta SIM)
juego de 2 baterías adicionales (recomendadas a partir de carril de 6 m)
Módulo de salida de voz
abrir / cerrar la plataforma
Tamaño de la plataforma
mm
posición de la plataforma
positión
Dimensión A
351.4
nivel de detalle
LOD meta
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Catalog Info
Clasificación
CNS
Object Properties:
Type Code: PLG7-ST-1500-1600-6--INW-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N-N-900-1500-170-1000x800-R-RAL 9006
Geometrical Properties:
LOG Destination: Arquitectura
LOG: 300
Physical Properties:
BIM enhanced:
Uniclass2015
65 80 28 21 - Escalators:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-50 05 17 Escalators:
OmniClass
23-23 11 13 - Escalators:
CIBSE PDT
Escalator:
BIM categories
Escalators:
Delivery Countries
Austria:
Germany:
Switzerland:
eclass
36-46-04-02 - Escalator: